SO-23215070

Model wycofany z produkcji
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Kołnierz zaciskowy przestawny
Seria SO-232

Dane osobowe
Wiadomość
Wymiar A min.19 [mm]
Wymiar A maks.70 [mm]
Wymiar B20 [mm]
Wymiar C98 [mm]
Wymiar D15 [mm]
Masa53 [g]