ZKXE202-S-AR3-D-SN-8

Eżektory próżniowe
Seria ZKM / ZKX

  • Kompaktowa konstrukcja typu „wszystko w jednym”
    W jednym kompaktowym urządzeniu można połączyć funkcje generatora podciśnienia, tłumika, filtra próżniowego, sterowania przepływem powietrza, funkcji przedmuchu oraz czujnika próżni.
  • Elastyczne i zajmujące mało miejsca
    Kompaktowa konstrukcja oraz możliwość łączenia kilku modułów pozwalają na elastyczne dostosowanie do różnych zastosowań i warunków montażu.
  • Niezawodne i trwałe
    Wbudowany filtr z funkcją samoczyszczenia, wytrzymałe uszczelki oraz konstrukcja zapewniająca szybką reakcję gwarantują niezawodną i długotrwałą pracę.
  • Dopuszczenia: LABS / REACH / RoHS
Poziom próżni maks.-92 [kPa]
Natężenie przepływu62 [l/min]
Cyfrowy czujnik próżniTak
Funkcja oszczędzania powietrzaTak
Wyjście łączeniaNPN
Masa0.21 [kg]
Typ generatora próżniDysza próżniowa
Wersja dyszyMidi
Liczba dysz2
Typ obudowyModuł pojedynczy
Złącze sprężonego powietrzaM5 wewn.
Liczba przyłączy sprężonego powietrza1
Zawór regulacji powietrzaTak
Wersja zaworu regulacyjnego powietrzaNC
Zawór regulacji przedmuchuTak
Napięcie24 [V]
Zawór elektromagnetycznyTak
Złącze elektryczne zaworu elektromagnetycznegoPodłączenie kabla do wtyczki
Zawór zwrotnyNie
Materiał uszczelniającyNBR
Liczba przyłączy próżni1
Złącze próżni8 mm
TłumikNie
Filtr próżniTak
Typ filtra próżniowegoFiltr PE
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
Poziom hałasu maks.65 [dB]
Temperatura robocza-20 ... +80 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Próżniowy element filtrujący
Wyposażenie
Szczegóły