ZTPED3032-14-P

Eżektory próżniowe
Seria ZTP

  • Wydajność
    • Natężenie przepływu: 341 l/min – 1448 l/min
    • Zużycie powietrza: 208 l/min – 416 l/min
    • Poziom próżni maks.: -92 kPa
  • Rozwiązanie All-in-One
    Generator podciśnienia jest wielofunkcyjny i nadaje się do różnych zastosowań. Posiada zintegrowany filtr z funkcją samooczyszczania i opcjonalną funkcją oszczędzania powietrza.
Poziom próżni maks.-92 [kPa]
Natężenie przepływu682 [l/min]
Funkcja oszczędzania powietrzaTak
Zawór regulacji powietrzaTak
Zawór regulacji przedmuchuTak
Wyjście łączeniaPNP
Cyfrowy czujnik próżniTak
Poziom hałasu maks.60 [dB]
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa0.671 [kg]