ZGA200X800-38-CL2

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGA
- Wymiary: 80x150 mm – 300x1200 mm
- Wydajność
- Natężenie przepływu: 171 l/min – 2896 l/min
- Zużycie powietrza: 208 l/min – 832 l/min
- Poziom próżni maks.: -85 kPa
- Kompatybilny z pianką EPDM i Magic Cup
- Technologia ESC-Valve do chwytania od góry
Dane techniczne
| Wymiary | 200x800 [mm] |
| Poziom próżni maks. | -75 [kPa] |
| Natężenie przepływu | 2896 [l/min] |
| Zużycie powietrza przy 6 bar | 832 [l/min] |
| Element uszczelniający | Mata z pianki uszczelniającej |
| Wysokość elementu uszczelniającego | 20 [mm] |
| Układ otworów w piankowej macie uszczelniającej | Okrągły Ø12 |
| Typ zaworu chwytaka powierzchniowego | Zawór zwrotny |
| Zawór regulacji powietrza | Nie |
| Zawór regulacji przedmuchu | Nie |
| Zawór elektromagnetyczny | Nie |
| Zawór zwrotny | Nie |
| Typ generatora podciśnienia | Wkład próżniowy |
| Typ wkładu próżniowego | ZVCL303 |
| Liczba wkładów próżniowych | 8 |
| Liczba stopni Wkład próżniowy | 3 |
| Złącze sprężonego powietrza | G1/4" wewnątrz |
| Liczba przyłączy sprężonego powietrza | 1 |
| Cyfrowy czujnik próżni | Nie |
| Właściwości wycieku obrabianego przedmiotu | przepuszczalność powietrza |
| Wymienna płyta ssąca | Tak |
| Filtr próżni | Tak |
| Poziom hałasu maks. | 65 [dB] |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 [bar] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 8.6 [kg] |