ZGM40X500-31-FL3

Podciśnieniowy system chwytania
Seria ZGM

  • Wymiary: 16x60 mm – 50x600 mm
  • Wydajność
    • Natężenie przepływu: 41 l/min – 724 l/min
    • Zużycie powietrza: 32 l/min – 208 l/min
    • Poziom próżni maks.: -92 kPa
  • Kompatybilny z pianką EPDM i Magic Cup
  • Podciśnieniowy system chwytania może być rozbudowywany modułowo
Wymiary40x500 [mm]
Poziom próżni maks.-92 [kPa]
Natężenie przepływu341 [l/min]
Zużycie powietrza przy 4 bar152 [l/min]
Element uszczelniającyMata z pianki uszczelniającej
Wysokość elementu uszczelniającego20 [mm]
Układ otworów w piankowej macie uszczelniającejOwalny
Typ zaworu chwytaka powierzchniowegoOpór przepływu
Zawór regulacji powietrzaNie
Zawór regulacji przedmuchuNie
Zawór elektromagnetycznyNie
Zawór zwrotnyNie
Typ generatora podciśnieniaWkład próżniowy
Typ wkładu próżniowegoZVC303
Liczba wkładów próżniowych1
Liczba stopni Wkład próżniowy3
Złącze sprężonego powietrzaG1/8" wewnątrz
Liczba przyłączy sprężonego powietrza2
Cyfrowy czujnik próżniNie
Właściwości wycieku obrabianego przedmiotuprzepuszczalność powietrza
Wymienna płyta ssącaNie
Filtr próżniTak
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa0.87 [kg]