ZB10-N

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZB
- Średnica: 5 mm – 150 mm
- Optymalna geometria
- Do płaskich i wypukłych powierzchni
- Duża uniwersalność
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
- Bardzo duży zakres średnic
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 10 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 1.47 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 3.34 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 4.91 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 0.15 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 0.34 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 0.5 [kg] |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Czarne |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Pojemność | 0.48 [cm³] |
| Masa | 0.001 [kg] |