ZB40-S-18F-M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZB
- Średnica: 5 mm – 150 mm
- Optymalna geometria
- Do płaskich i wypukłych powierzchni
- Duża uniwersalność
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
- Bardzo duży zakres średnic
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 40 [mm] |
| Materiał | Silikon |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
| Typ filtra | Filtr siatkowy |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 21.97 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 38.95 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 49.05 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 2.24 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 3.97 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 5 [kg] |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Czerwony |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Pojemność | 15 [cm³] |
| Masa | 0.019 [kg] |