ZB75-N-12F

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZB

  • Średnica: 5 mm – 150 mm
  • Optymalna geometria
    • Do płaskich i wypukłych powierzchni
    • Duża uniwersalność
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
    • Bardzo duży zakres średnic
  • Obszary zastosowania
    • Pakowanie
    • Towary konsumpcyjne
    • Intralogistyka
    • Drewno i materiały kompozytowe
Średnica75 [mm]
MateriałNBR
Gwint przyłączeniowyG1/2″ wewn.
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa75.05 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa167.16 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa226.22 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa7.65 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa17.04 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa23.06 [kg]
Twardość w skali Shore’a60
Kształt przyssawkirunda
KolorCzarne
Temperatura robocza-20 ... +110 [°C]
Pojemność110 [cm³]
Masa0.12 [kg]