ZBF30-N-14M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBF

  • Średnica: 25 mm – 100 mm
  • Optymalna geometria
    • Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
    • Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 1,5
  • Obszary zastosowania
    • Motoryzacja
    • Szkło
    • Drewno i materiały kompozytowe
    • Metal
Średnica30 [mm]
MateriałNBR
Gwint przyłączeniowyG1/4″ zewn.
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa8.44 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa30.31 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa76.03 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa17.36 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa61.41 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa93 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa0.86 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa3.09 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa7.75 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa1.77 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa6.26 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa9.48 [kg]
Twardość w skali Shore’a60
Kształt przyssawkirunda
KolorNiebieskie
Temperatura robocza-20 ... +110 [°C]
Pojemność6 [cm³]
Masa0.022 [kg]