ZBU45-S-18FB2

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBU
- Średnica: 35 mm – 55 mm
- Optymalna geometria
- Do płaskich i wypukłych powierzchni
- Duża uniwersalność
- Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 2,5
- Obszary zastosowania
- Pakowanie
- Towary konsumpcyjne
- Intralogistyka
Dane techniczne
| Średnica | 45 [mm] |
| Materiał | Silikon |
| Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 40.02 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 71.61 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 98.1 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 4.08 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 7.3 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 10 [kg] |
| Twardość w skali Shore’a | 55 |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Czerwony |
| Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
| Pojemność | 12.5 [cm³] |
| Masa | 0.013 [kg] |