ZBX55-PU-14M

Przyssawka harmonijkowa
Seria ZBX

  • Średnica: 35 mm – 55 mm
  • Optymalna geometria
    • Do płaskich i wypukłych powierzchni
    • Duża uniwersalność
    • Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 2,5
    • Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
  • Obszary zastosowania
    • Pakowanie
    • Towary konsumpcyjne
    • Intralogistyka
Średnica55 [mm]
MateriałPoliuretan
Gwint przyłączeniowyG1/4″ zewn.
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa74.56 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa99.08 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa119.68 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa7.6 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa10.1 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa12.2 [kg]
Twardość w skali Shore’a60
Kształt przyssawkirunda
KolorPółprzezroczysty pomarańczowy
Temperatura robocza0 ... +60 [°C]
Pojemność29.5 [cm³]
Masa0.027 [kg]