ZDF40-PU-M10M

Przyssawka stożkowa
Seria ZDF
- Średnica: 25 mm – 100 mm
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych i wygiętych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Profil cierny od spodu przyssawki zwiększa odporność na ślizganie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 40 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Gwint przyłączeniowy | M10 zewn. |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 23.54 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 46.11 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 69.65 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 26.49 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 60.82 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 81.42 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 2.4 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 4.7 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 7.1 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 2.7 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 6.2 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 8.3 [kg] |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Pojemność | 7 [cm³] |
| Masa | 0.019 [kg] |