ZF75-N-12F-M

Przyssawka płaska
Seria ZF
- Średnica: 15 mm – 300 mm
- Optymalna geometria
- Do równych powierzchni
- Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bardzo duży zakres średnic
- Obszary zastosowania
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
| Średnica | 75 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Gwint przyłączeniowy | G1/2″ wewn. |
| Typ filtra | Filtr siatkowy |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 60.04 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 110.07 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 140.09 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 80.05 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 200.12 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 270.27 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 6.12 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 11.22 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 14.28 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 8.16 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 20.4 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 27.55 [kg] |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Czarne |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Pojemność | 20 [cm³] |
| Masa | 0.1 [kg] |