ZFC100-S-12F-M

Przyssawka stożkowa
Seria ZFC

  • Średnica: 50 mm – 100 mm
  • Optymalna geometria
    • Do powierzchni wypukłych
    • Efektywne przenoszenie blachy, elementów karoserii i szkła
    • Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
  • Obszary zastosowania
    • Motoryzacja
    • Metal
    • Szkło
Średnica100 [mm]
MateriałSilikon
Gwint przyłączeniowyG1/2″ wewn.
Typ filtraFiltr siatkowy
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa120.07 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa235.15 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa280.27 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa125.08 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa350.32 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa460.38 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa12.24 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa23.97 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa28.57 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa12.75 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa35.71 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa46.93 [kg]
Twardość w skali Shore’a55
Kształt przyssawkirunda
KolorCzerwony
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Pojemność80 [cm³]
Masa0.13 [kg]