ZFCF50-PU-38M

Przyssawka płaska
Seria ZFCF
- Średnica: 30 mm – 125 mm
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bezpieczne przenoszenie z dużą prędkością bez odkształcania blachy
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 50 [mm] |
| Materiał | Poliuretan |
| Gwint przyłączeniowy | G3/8″ zewn. |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 36.3 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 65.73 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 87.31 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 41.2 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 105.95 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 151.07 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 3.7 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 6.7 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 8.9 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 4.2 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 10.8 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 15.4 [kg] |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Półprzezroczysty pomarańczowy |
| Temperatura robocza | 0 ... +60 [°C] |
| Pojemność | 8 [cm³] |
| Masa | 0.049 [kg] |