ZFCF70-N-38F

Przyssawka płaska
Seria ZFCF
- Średnica: 30 mm – 125 mm
- Optymalna geometria
- Do cienkich, oleistych płyt metalowych oraz elementów karoserii
- Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bezpieczne przenoszenie z dużą prędkością bez odkształcania blachy
- Wysoka trwałość i odporność dzięki właściwościom poliuretanu
- Obszary zastosowania
- Motoryzacja
- Szkło
- Drewno i materiały kompozytowe
Dane techniczne
| Średnica | 70 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Gwint przyłączeniowy | G3/8″ wewn. |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 61.8 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 155 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 197.18 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 74.56 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 192.28 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 276.64 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 6.3 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 15.8 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 20.1 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 7.6 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 19.6 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 28.2 [kg] |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Niebieskie |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Pojemność | 20.7 [cm³] |
| Masa | 0.053 [kg] |