ZOU4X10-WS-M5F

Przyssawka płaska
Seria ZOU

  • Wymiary: 4x10 mm – 20x60 mm
  • Optymalna geometria
    • Do efektywnego przenoszenia nawet najmniejszych przedmiotów
    • Duża uniwersalność
  • Obszary zastosowania
    • Branża elektroniczna
    • Metal
Wymiary4x10 [mm]
MateriałSilikon do kontaktu z żywnością
Gwint przyłączeniowyM5 wewn.
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa1.86 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa2.94 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa3.43 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa0.19 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa0.3 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa0.35 [kg]
Twardość w skali Shore’a55
Kształt przyssawkiowal
KolorPółprzezroczysty biały
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Pojemność0.064 [cm³]
Masa0.004 [kg]