ZU30-N

Przyssawka płaska
Seria ZU
- Średnica: 1,5 mm – 80 mm
- Optymalna geometria
- Do efektywnego przenoszenia nawet najmniejszych przedmiotów
- Duża uniwersalność
- Obszary zastosowania
- Półprzewodniki
- Intralogistyka
- Przemysł papierniczy i drukarski
Dane techniczne
| Średnica | 30 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 7.75 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 9.81 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 10.99 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 11.97 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 25.02 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 30.02 [N] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 0.79 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 1 [kg] |
| Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 1.12 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 1.22 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 2.55 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 3.06 [kg] |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Czarne |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Pojemność | 2 [cm³] |
| Masa | 0.003 [kg] |