ZU3K-N-M2.5M

Przyssawka płaska
Seria ZU
- Średnica: 1,5 mm – 80 mm
- Optymalna geometria
- Do efektywnego przenoszenia nawet najmniejszych przedmiotów
- Duża uniwersalność
- Obszary zastosowania
- Półprzewodniki
- Intralogistyka
- Przemysł papierniczy i drukarski
Dane techniczne
| Średnica | 3 [mm] |
| Materiał | NBR |
| Twardość w skali Shore’a | 60 |
| Gwint przyłączeniowy | M2.5 zewn. |
| Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 0.14 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 0.59 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 0.88 [N] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 0.014 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 0.06 [kg] |
| Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 0.09 [kg] |
| Kształt przyssawki | runda |
| Kolor | Czarne |
| Pojemność | 0.018 [cm³] |
| Masa | 0.003 [kg] |