ZU3K-N-M5M

Przyssawka płaska
Seria ZU
- Średnica: 1,5 mm – 80 mm
- Optymalna geometria
- Do efektywnego przenoszenia nawet najmniejszych przedmiotów
- Duża uniwersalność
- Obszary zastosowania
- Półprzewodniki
- Intralogistyka
- Przemysł papierniczy i drukarski
Dane techniczne
Średnica | 3 [mm] |
Materiał | NBR |
Gwint przyłączeniowy | M5 zewn. |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 0.014 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 0.06 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 0.09 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 60 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Czarne |
Temperatura robocza | -20 ... +110 [°C] |
Pojemność | 0.018 [cm³] |
Masa | 0.002 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania