ZU3K-S-M5M

Przyssawka płaska
Seria ZU

  • Średnica: 1,5 mm – 80 mm
  • Optymalna geometria
    • Do efektywnego przenoszenia nawet najmniejszych przedmiotów
    • Duża uniwersalność
  • Obszary zastosowania
    • Półprzewodniki
    • Intralogistyka
    • Przemysł papierniczy i drukarski
Średnica3 [mm]
MateriałSilikon
Gwint przyłączeniowyM5 zewn.
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa0.14 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa0.59 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa0.88 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa0.014 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa0.06 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa0.09 [kg]
Twardość w skali Shore’a55
Kształt przyssawkirunda
KolorCzerwony
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Pojemność0.018 [cm³]
Masa0.002 [kg]