ZU6-S-M5M

Przyssawka płaska
Seria ZU

  • Średnica: 1,5 mm – 80 mm
  • Optymalna geometria
    • Do efektywnego przenoszenia nawet najmniejszych przedmiotów
    • Duża uniwersalność
  • Obszary zastosowania
    • Półprzewodniki
    • Intralogistyka
    • Przemysł papierniczy i drukarski
Średnica6 [mm]
MateriałSilikon
Gwint przyłączeniowyM5 zewn.
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa0.29 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa1.47 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa1.96 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa0.49 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa1.67 [N]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa2.45 [N]
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa0.03 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa0.15 [kg]
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa0.2 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa0.05 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa0.17 [kg]
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa0.25 [kg]
Twardość w skali Shore’a55
Kształt przyssawkirunda
KolorCzerwony
Temperatura robocza-70 ... +200 [°C]
Pojemność0.05 [cm³]
Masa0.002 [kg]