SF50

Model wycofany z produkcji
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Ssawki
Seria V-SF

Dane osobowe
Wiadomość
Teoretyczna siła ssania157 [N]
Siła podnoszenia42 [N]
Pojemność32 [cm³]
Rodzaj przyłączenia2
Wymiar D150 [mm]
Wymiar D220 [mm]
Wymiar H min.30 [mm]
Wymiar H maks.48 [mm]