WER1500FSI12-00-A

Element zasilający
Seria WER1500

Dane techniczne
FunkcjaPrąd sygnału
Liczba styków12
Gwint przyłączeniowyM12
SeriaWER1500
Rodzaj przenoszeniaelektryczne
Pasuje do rozmiarHWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR63-B / HWR80-B / WPR5031-A / WPR5040-A / WPR5050-A / WPR5063-A / WPR5080-A / FWR40-B / FWR50-B / FWR63-B / FWR80-B
Pasuje doCzęść stała
Rodzaj połączeniaStyki sprężynowe
Prąd znamionowy1.5 [A]
Napięcie robocze30 [V]
Typ przyłączaKołek
Rodzaj przyłączeniaZłącze okrągłe
Siła spajająca12 [N]
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.035 [kg]
Odpowiednia element luźny
Liczba styków Rodzaj przyłączenia Gwint przyłączeniowy
WER1500LSI12-00-A 12 Złącze okrągłe M12
WER1500LSI04-15-A 2x4 Złącze okrągłe M8
WER1500LSI08-00-A 8 Złącze okrągłe M12
WER1500LLN00-00-A