WER3000LIL01-00

Element zasilający
Seria WER3000

  

  • Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
  • Standaryzowane i konfekcjonowane
  • Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
  • Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Transmisja danychIO-Link
Liczba styków5
Gwint przyłączeniowyM12
SeriaWER3000
Rodzaj przenoszeniaKomunikacja
Pasuje do rozmiarWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje doElement luźny
Rodzaj połączeniaZłącze wtykane
Prąd znamionowy5 [A]
Napięcie robocze30 [V]
Typ przyłączaGniazdo
Rodzaj przyłączeniaZłącze okrągłe
Siła spajająca40 [N]
Siła rozdzielająca40 [N]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa0.11 [kg]
Złącze wtykowe proste 5 m — wtyk, gniazdo M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Element zasilający
Elementy zasilania
5 Złącze okrągłe M12
Szczegóły