WER4000FFL02-13-A

Element zasilający
Seria WER4000

Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych2
Gwint przyłączeniowyG1/2"
Ciśnienie robocze maks.250 [bar]
Przepływ na element przenoszący maks.25 [l/min]
SeriaWER4000
Rodzaj przenoszeniahydrokinetyczne
Pasuje do rozmiarWWR1160 / WWR1200
Pasuje doCzęść stała
Ciśnienie połączenia maks.10 [bar]
Szerokość znamionowa8
Siła spajająca200 [N]
Orientacja połączeńradialna
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Wartość B10d1000000
Masa0.5 [kg]
Element zasilający, część ruchoma
Elementy zasilania
G1/2"
Szczegóły