WER4000LFL02-13-A

Element zasilający
Seria WER4000
Dane techniczne
| Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych | 2 |
| Gwint przyłączeniowy | G1/2" |
| Ciśnienie robocze maks. | 250 [bar] |
| Przepływ na element przenoszący maks. | 25 [l/min] |
| Seria | WER4000 |
| Rodzaj przenoszenia | hydrokinetyczne |
| Pasuje do rozmiar | WWR1160 / WWR1200 |
| Pasuje do | Element luźny |
| Ciśnienie połączenia maks. | 10 [bar] |
| Szerokość znamionowa | 8 |
| Siła spajająca | 200 [N] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 0.58 [kg] |