WER4000FFL04-13-A

Element zasilający
Seria WER4000

Dane techniczne
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych4
Gwint przyłączeniowyG1/2"
Ciśnienie robocze maks.250 [bar]
SeriaWER4000
Rodzaj przenoszeniahydrokinetyczne
Pasuje do rozmiarWWR1160 / WWR1200
Pasuje doCzęść stała
Ciśnienie połączenia maks.10 [bar]
Szerokość znamionowa8
Przepływ na element przenoszący maks.25 [l/min]
Siła spajająca400 [N]
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Masa1.3 [kg]
Odpowiednia element luźny
Liczba styków Rodzaj przyłączenia Gwint przyłączeniowy
WER4000LFL04-13-A G1/2"