LWR50L-25-00004-A

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria LWR

  • Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-Link
  • Skrócenie czasu trwania cyklu do 50% i oszczędność sprężonego powietrza do 90%
  • Podłączenie przez tylko jeden przewód pneumatyczny i kabel IO-Link
  • Zintegrowana technika zaworowa, układy sensoryczne, wskaźnik stanu i monitorowanie temperatury
  • Rozpoznawanie części w obszarze +/- 0,05 mm przy dowolnie programowanym zakresie tolerancji
  • 32 programowalne rekordy obrabianych przedmiotów
  • Do 30 milionów cykli bez konserwacji
SterowanieIO-Link
Temperatura robocza+5 ... +50 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP40
Masa1.3 [kg]
Przeniesienie energii elektrycznezintegrowane
Skok blokujący1 [mm]
Dokładność powtarzania w X, Y0,05 [mm]
Dokładność powtarzania w Z0,05 [mm]
Siła dokręcania50 [N]
Przenoszenie osi przy łączeniu maks. w X, Y1 [mm]
Pasuje do seriiLWR50F-xx-03/04/05
Rodzaj napędupneumatyczne
Skok na szczękę3 [mm]
Siła chwytająca przy zamykaniu1620 [N]
Siła chwytająca przy otwieraniu1750 [N]
Liczba cykli maks.330
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.0.4 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających90 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [mm]
Ciśnienie robocze3 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Pojemność cylindra na cykl22 [cm³]
Zintegrowana technika zaworowaTak
Wbudowana funkcja kontrolizintegrowane
Wbudowana funkcja kontroli za pomocą danych procesowychTak
Napięcie24 [V]
Pobór prądu maks.0.1 [A]
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
New
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
ABB
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
ABB
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Moduł robota
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
ABB
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
ABB
MATCH - Moduł robota
Szczegóły
MATCH - Stanowisko odkładania
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
Szczegóły
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy, przewód 0,3 m — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły