ZR1050-A

Układy wyrównania osi
Seria ZR1000
- Regulowana czułość spustu
Poprzez kontrolę ciśnienia powietrza można optymalnie dostosować czułość do danego zastosowania. - Zintegrowana technika sensorowa
Przy odchyleniu w kierunku Z dostępny opcjonalnie czujnik wysyła do jednostki sterującej dwa sygnały uczące. - Blokada pneumatyczna
Po uruchomieniu pneumatycznym kompensacja osi jest zablokowana w określonej pozycji końcowej i może wytrzymać duże obciążenia dynamiczne.
Dane techniczne
| Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Skok w osi Z | 8 [mm] |
| Siła utrzymująca | 500 [N] |
| Siła sprężyny | 25 ... 37 [N] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.01 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 1 ... 8 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 25 [cm³] |
| Moment bezwładności masy wokół osi Z | 7 [kgcm²] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Masa | 0.67 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Kontrola pozycji tłoka
Za pomocą czujników pola magnetycznego opcjonalnie dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką Minimalna wysokość konstrukcyjna Standardowo stopień ochrony IP40 - Kołnierz montażowy
Grupa części wg EN ISO 9409-1 - Tłok blokujący
Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu Z wbudowaną sprężyną blokuje oś Z - Prowadnica liniowa
Do pochłaniania największych sił i momentów Stalowe/stalowe stojaki prowadzące dla trwałej precyzji