DKHS1200-00-A

Element zaciskowy
Seria DKHS1000
- Największa dokładność osi rotacyjnych
Brak części funkcyjnych zagrożonych luzem, a tym samym brak luzów Możliwość wyłączenia regulacji napędu - Najkrótszy czas reakcji i bezciśnieniowa funkcja bezpieczeństwa dzięki wstępnie naprężonej obudowie
Dzięki niewielkiej chłonności i naprężeniu własnemu obudowy - Liczba cykli najwyższa wśród urządzeń dostępnych na rynku
Odkształcenie obudowy w wytrzymałym elastycznym obszarze
Dane techniczne
| Obsługa | hydrauliczna |
| Ciśnienie robocze | 100.0 ... 110.0 [bar] |
| Moment trzymania przy 1 łuku | 1000 [Nm] |
| Moment trzymania przy 5 łukach | 1600 [Nm] |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Czas otwierania | 0.05 [s] |
| Czas zamykania | 0.03 [s] |
| Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 6.5 [kg] |
| Wielkość wałka | 200 [mm] |
| Funkcja | zaciskanie |
| Kierunek montażu | od przodu |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Obudowa
Moment trzymający dzięki wstępnie naprężonej stali narzędziowej - Połączenie obudowy
Połączenie skręcane z konstrukcją przyłączy - Obszar zaciskania
Zaciskanie osi rotacyjnej bez luzów - Komora ciśnieniowa
Otwiera element pod wpływem działania ciśnienia hydraulicznego - Połączenie wału
Połączenie z osią rotacyjną - Uszczelnienie
Wstępnie naprężone i samoczynnie wzmacniane pod wpływem nacisku - Blacha mocująca
Chroni i utrzymuje uszczelnienie w swojej pozycji - Przyłącze hydrauliczne
Uszczelnienie za pomocą pierścienia o-ring i pierścienia zacinającego