KWH3002AS1A

Element zaciskowy
Seria KWH

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wyjątkowa trwałość
    10 mln cykli zaciskania statycznego
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
INATKSD(KUSE)30KWSEpokaż warianty
INATKSD(KUSE)30KWSE..-Lpokaż warianty
INATKSD(KUSE)30KWSE..-Hpokaż warianty
INATKSD(KUSE)30KWSE..-HLpokaż warianty
Obsługahydrauliczna
Siła utrzymująca3000 [N]
Ciśnienie robocze5 ... 110.0 [bar]
Przyłącze PLUS, możliweNie
Nominalne ciśnienie robocze100.0 [bar]
Wartość B10d10000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.06 [s]
Czas zamykania0.1 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa1.8 [kg]
Funkcjazaciskanie
StanNO (Normally Open) Otwieranie bezciśnieniowe
Kierunek montażuod przodu
Zgarniacztak
maks. długość mocowania128
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Sprężyna powrotna
    wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu
  6. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo