KWH3514AS1

Element zaciskowy
Seria KWH

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wyjątkowa trwałość
    10 mln cykli zaciskania statycznego
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Apokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LApokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LUpokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SApokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..SUpokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Upokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..LRpokaż warianty
Ewellix (SKF)LLTH35LLTHC..Rpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..AOpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..LApokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..SUpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..UOpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..AOpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..LApokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..SUpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..UOpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..LRpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRS..ROpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..LRpokaż warianty
ABBABRR(BRS)35BRD..ROpokaż warianty
Obsługahydrauliczna
Siła utrzymująca5700 [N]
Ciśnienie robocze5 ... 160 [bar]
Przyłącze PLUS, możliweNie
Nominalne ciśnienie robocze150.0 [bar]
Wartość B10d10000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.06 [s]
Czas zamykania0.1 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa2.5 [kg]
Funkcjazaciskanie
StanNO (Normally Open) Otwieranie bezciśnieniowe
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania120.5
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Sprężyna powrotna
    wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu
  6. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo