KWH5505AS1

Element zaciskowy
Seria KWH
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomocą ciśnienia - Wyjątkowa trwałość
10 mln cykli zaciskania statycznego
Pasujące kombinacje szyna/wózek
| Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 55 | R1651 (FNS) | pokaż warianty |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (piłka) | 55 | R1653 (FLS) | pokaż warianty |
Dane techniczne
| Obsługa | hydrauliczna |
| Siła utrzymująca | 13700 [N] |
| Ciśnienie robocze | 5 ... 160 [bar] |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Nie |
| Nominalne ciśnienie robocze | 150.0 [bar] |
| Wartość B10d | 10000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,02 [mm] |
| Czas otwierania | 0.07 [s] |
| Czas zamykania | 0.1 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 7.9 [kg] |
| Funkcja | zaciskanie |
| Stan | NO (Normally Open) Otwieranie bezciśnieniowe |
| Kierunek montażu | od przodu |
| maks. długość mocowania | 184 |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Sprężyna powrotna
wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Membrana
poddawana ciśnieniu - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo