KWH6505BS1

Element zaciskowy
Seria KWH

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
    zamykanie za pomocą ciśnienia
  • Wyjątkowa trwałość
    10 mln cykli zaciskania statycznego
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Bosch RexrothR18... / RSA (rolka)65R1851 (FNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR18... / RSA (rolka)65R1853 (FLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR18... / RSA (rolka)65R1822 (SNS)pokaż warianty
Obsługahydrauliczna
Siła utrzymująca22700 [N]
Ciśnienie robocze5 ... 160 [bar]
Przyłącze PLUS, możliweNie
Nominalne ciśnienie robocze150.0 [bar]
Wartość B10d10000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.2 [s]
Czas zamykania0.15 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Masa17 [kg]
Funkcjazaciskanie
StanNO (Normally Open) Otwieranie bezciśnieniowe
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania227
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Sprężyna powrotna
    wbudowana w szczęki, połączenie kształtowe
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Membrana
    poddawana ciśnieniu
  6. Zgarniacz
    Można zamówić dodatkowo