LBHS3505BS2A

Element zaciskowy
Seria LBHS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    przez naprężenie własne
  • Pakiet siłowy
    0,5 miliona cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
  • Maksymalna elastyczność
    Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Bosch RexrothR18... / RSA (rolka)35R1822 (SNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR18... / RSA (rolka)35R1851 (FNS)pokaż warianty
Bosch RexrothR18... / RSA (rolka)35R1853 (FLS)pokaż warianty
Bosch RexrothR18... / RSA (rolka)35R1821 (SNH)pokaż warianty
Bosch RexrothR18... / RSA (rolka)35R1824 (SLH)pokaż warianty
Obsługahydrauliczna
Siła utrzymująca5000 [N]
Ciśnienie robocze120 ... 130.0 [bar]
Przyłącze PLUS, możliweNie
Wartość B10d500000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.02 [s]
Czas zamykania0.02 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa3.3 [kg]
Funkcjazaciskanie i hamowanie
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Kierunek montażuod przodu
Zgarniacztak
maks. długość mocowania206
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Budowa - podzespół funkcyjny
    Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja
  3. Kontur elektrodrążony
    służy do otwierania elementu pod ciśnieniem
  4. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  5. Płyty uszczelniające
    do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych
  6. Zgarniacz
    opcjonalnie z końcówką artykułu "A"