LBHS6510BS2A

Element zaciskowy
Seria LBHS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprężenie własne - Pakiet siłowy
0,5 miliona cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii - Maksymalna elastyczność
Dodatkowe połączenie hydrauliczne od góry
Pasujące kombinacje szyna/wózek
| Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
|---|---|---|---|---|
| IKO | LRX(MX) | 65 | LRX | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 65 | LRXC | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 65 | LRXD | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDC | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 65 | LRXDG | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 65 | LRXG | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 65 | MX | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 65 | MXC | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 65 | MXD | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 65 | MXDC | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 65 | MXDG | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 65 | MXDL | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 65 | MXG | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 65 | MXL | pokaż warianty |
Dane techniczne
| Obsługa | hydrauliczna |
| Siła utrzymująca | 15000 [N] |
| Ciśnienie robocze | 120 ... 130.0 [bar] |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Nie |
| Wartość B10d | 500000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,02 [mm] |
| Czas otwierania | 0.02 [s] |
| Czas zamykania | 0.02 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 14 [kg] |
| Funkcja | zaciskanie i hamowanie |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Kierunek montażu | od przodu |
| Zgarniacz | tak |
| maks. długość mocowania | 314 |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Budowa - podzespół funkcyjny
Wytwarzanie siły zacisku poprzez naprężenie materiału wąska i niska konstrukcja - Kontur elektrodrążony
służy do otwierania elementu pod ciśnieniem - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Płyty uszczelniające
do obustronnego podłączenia przewodów hydraulicznych - Zgarniacz
opcjonalnie z końcówką artykułu "A"