MBPS1501AS1

Element zaciskowy
Seria MBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Pasujące kombinacje szyna/wózek
| Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
|---|---|---|---|---|
| PMI | MSA | 15 | MSA..A | pokaż warianty |
| PMI | MSA | 15 | MSA..E | pokaż warianty |
| PMI | MSA | 15 | MSA..LA | pokaż warianty |
| PMI | MSA | 15 | MSA..LE | pokaż warianty |
| PMI | MSA | 15 | MSA..LS | pokaż warianty |
| PMI | MSA | 15 | MSA..S | pokaż warianty |
| THK | HSR | 15 | HSR..A | pokaż warianty |
| THK | HSR | 15 | HSR..AM | pokaż warianty |
| THK | HSR | 15 | HSR..B | pokaż warianty |
| THK | HSR | 15 | HSR..BM | pokaż warianty |
| THK | HSR | 15 | HSR..C | pokaż warianty |
| THK | HSR | 15 | HSR..R | pokaż warianty |
| THK | HSR | 15 | HSR..RM | pokaż warianty |
| THK | HSR | 15 | HSR..YR | pokaż warianty |
| THK | HSR | 15 | HSR..YRM | pokaż warianty |
| THK | HSV | 15 | HSV..C | pokaż warianty |
| THK | HSV | 15 | HSV..R | pokaż warianty |
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Siła utrzymująca | 800 [N] |
| Ciśnienie robocze | 4.5 ... 6.5 [bar] |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Nie |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,05 [mm] |
| Czas otwierania | 0.1 [s] |
| Czas zamykania | 0.02 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 0.42 [kg] |
| Funkcja | zaciskanie i hamowanie |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Kierunek montażu | od przodu |
| Pojemność cylindra na cykl | 10 [cm³] |
| maks. długość mocowania | 94 |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej