MBPS1512IS1

Element zaciskowy
Seria MBPS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Element zabezpieczający
    pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
HIWINCG15CGW..CCpokaż warianty
HIWINCG15CGL..CApokaż warianty
HIWINCG15CGW..HCpokaż warianty
HIWINCG15CGH..CApokaż warianty
HIWINCG15CGH..HApokaż warianty
Obsługapneumatyczna
Siła utrzymująca900 [N]
Ciśnienie robocze4.5 ... 6.5 [bar]
Przyłącze PLUS, możliweNie
Wartość B10d5000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,05 [mm]
Czas otwierania0.1 [s]
Czas zamykania0.02 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa0.44 [kg]
Funkcjazaciskanie i hamowanie
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Kierunek montażuod przodu
Pojemność cylindra na cykl10 [cm³]
maks. długość mocowania94
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi
  3. Szczęki zaciskowe i hamujące
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej