MCPS0701A-LP

  • Małe gabaryty
    do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
Bosch RexrothR044... / MSA (miniaturowa kula)7R0442pokaż warianty
Bosch RexrothR044... / MSA (miniaturowa kula)7R0444pokaż warianty
HepcoMotionMLG7MLG..Cpokaż warianty
HepcoMotionMLG7MLG..Lpokaż warianty
HepcoMotionMLG7MLG..Npokaż warianty
HepcoMotionMLGB7MLGB..Cpokaż warianty
HepcoMotionMLGB7MLGB..Lpokaż warianty
HepcoMotionMLGB7MLGB..Npokaż warianty
IKOLWL7LWL..Bpokaż warianty
IKOLWL7LWL..Npokaż warianty
IKOLWL7LWLC..Bpokaż warianty
IKOLWL7LWLC..Npokaż warianty
IKOLWL7LWLG..Bpokaż warianty
IKOLWL7LWLG..Npokaż warianty
IKOML7MLpokaż warianty
IKOML7MLCpokaż warianty
IKOML7MLGpokaż warianty
INATKDM(KUEM)7KWEMpokaż warianty
INATKDM(KUEM)7KWEM..-Cpokaż warianty
INATKDM(KUEM)7KWEM..-Lpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBMpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBSpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBSNpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEBZpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SECBpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBMpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBNpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SELBZpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SEZBpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SSZSBpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZBpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZCBpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZLBpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZMBpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZNBpokaż warianty
MISUMISTZL (Miniature)7(8)SZSBpokaż warianty
NSKPU(P1U)7PAU..ARpokaż warianty
THKRSR7RSR..Mpokaż warianty
THKRSR7RSR..Npokaż warianty
THKRSR7RSR..ZMpokaż warianty
HIWINMGN7MGN..Cpokaż warianty
HIWINMGN7MGN..Hpokaż warianty
Obsługapneumatyczna
Siła utrzymująca80 [N]
Ciśnienie robocze4 ... 6.5 [bar]
Przyłącze PLUS, możliweTak
Siła trzymania Połączenie PLUS150 [N]
Nominalne ciśnienie robocze4 [bar]
Dokładność pozycjonowania +/-0,05 [mm]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa0.08 [kg]
Funkcjazaciskanie
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Kierunek montażuod przodu
maks. długość mocowania52.5
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
  1. Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
  7. Blok kulisowy
    do łożyskowania swobodnego