MCPS0901A-LP

Element zaciskowy
Seria MCPS

  • Małe gabaryty
    do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
SchneebergerMN9MNNpokaż warianty
SchneebergerMN9MNNLpokaż warianty
Bosch RexrothR044... / MSA (miniaturowa kula)9R0442..9/M3pokaż warianty
Bosch RexrothR044... / MSA (miniaturowa kula)9R0444..9/M3pokaż warianty
NBSEB9Apokaż warianty
NBSEB9A-Npokaż warianty
NBSEB9AYpokaż warianty
NBSEB9AY-Npokaż warianty
NBSEBS9Apokaż warianty
NBSEBS9AYpokaż warianty
NBSEBS9Bpokaż warianty
NBSEBS9BMpokaż warianty
NBSEBS9BYpokaż warianty
NBSEBS9BYMpokaż warianty
NSKLU(L1U)9LAU..ALpokaż warianty
NSKLU(L1U)9LAU..ARpokaż warianty
NSKLU(L1U)9LAU..BLpokaż warianty
NSKLU(L1U)9LAU..TLpokaż warianty
NSKLU(L1U)9LAU..TRpokaż warianty
NSKLU(L1U)9LAU..ULpokaż warianty
NSKPU(P1U)9PAU..TRpokaż warianty
NSKPU(P1U)9PAU..URpokaż warianty
PMIMSC9MSC-LMpokaż warianty
PMIMSC9MSC-Mpokaż warianty
SchneebergerMN9MNNSpokaż warianty
SchneebergerMN9MNNXLpokaż warianty
THKRSR9RSR..KMpokaż warianty
THKRSR9RSR..Npokaż warianty
THKRSR9RSR..ZMpokaż warianty
Obsługapneumatyczna
Siła utrzymująca80 [N]
Ciśnienie robocze4 ... 6.5 [bar]
Przyłącze PLUS, możliweTak
Siła trzymania Połączenie PLUS150 [N]
Nominalne ciśnienie robocze4 [bar]
Wartość B10d5000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,05 [mm]
Czas otwierania0.01 [s]
Czas zamykania0.015 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa0.083 [kg]
Funkcjazaciskanie
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Kierunek montażuod góry
Pojemność cylindra na cykl2 [cm³]
maks. długość mocowania52.5
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
  1. Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej
  7. Blok kulisowy
    do łożyskowania swobodnego