MKRS4000A-LP

Element zaciskowy
Seria MKRS
- Rozwiązanie niezależne od producenta
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
5 mln cykli zaciskania statycznego - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Siła utrzymująca | 1350 [N] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 6.5 [bar] |
| Moment utrzymujący | 27 [Nm] |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Nie |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,02 [mm] |
| Czas otwierania | 0.03 [s] |
| Czas zamykania | 0.035 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 2.4 [kg] |
| Wielkość wałka | 40 [mm] |
| Funkcja | zaciskanie |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Kierunek montażu | od góry |
| Pojemność cylindra na cykl | 19 [cm³] |
| maks. długość mocowania | 82 |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica okrągła
Do prowadnic okrągłych i wałkowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
Dociskane do prowadnicy okrągłej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej