MKS2701B

Element zaciskowy
Seria MKS

  • Szeroki asortyment
    do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  • Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
    dzięki akumulatorowi energii sprężystości
  • Wysoka trwałość
    5 mln cykli zaciskania statycznego
  • Wyższa siła utrzymująca
    dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS
  • Element zabezpieczający
    pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
  • Przyłącze PLUS
Producent szynTyp szynyRozmiar szynyTyp wózka
NBSGW27SGW..TEpokaż warianty
NSKLW(L1W)27LAW...ELZpokaż warianty
THKHRW27HRW..CApokaż warianty
THKHRW27HRW..CAMpokaż warianty
THKHRW27HRW..CRpokaż warianty
THKHRW27HRW..CRMpokaż warianty
THKSHW27SHW..CApokaż warianty
THKSHW27SHW..CRpokaż warianty
NSKLW(L1W)27LAA...ELZpokaż warianty
HIWINWE(QW)27QWH..CApokaż warianty
HIWINWE(QW)27WEH..CApokaż warianty
HIWINWE(QW)27WEW..CCpokaż warianty
HIWINWE(QW)27QWW..CCpokaż warianty
Obsługapneumatyczna
Siła utrzymująca600 [N]
Ciśnienie robocze5.5 ... 6.5 [bar]
Przyłącze PLUS, możliweNie
Wartość B10d5000000
Dokładność pozycjonowania +/-0,02 [mm]
Czas otwierania0.02 [s]
Czas zamykania0.015 [s]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-16
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa0.44 [kg]
Funkcjazaciskanie
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Kierunek montażuod góry
Pojemność cylindra na cykl9 [cm³]
maks. długość mocowania65
AEPN
Kruszywa
Szczegóły
  1. Prowadnica szynowa profilowa
    Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
  2. Mechanizm klinowy
    przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi
  3. Szczęki zaciskowe
    dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej
  4. Obudowa
  5. Tłok pneumatyczny
    tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym
  6. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej