MKS6501-1000-LP

Element zaciskowy
Seria MKS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
| Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
|---|---|---|---|---|
| THK | HCR | 65 | HCR65A+60/1000R | pokaż warianty |
| THK | HCR | 65 | HCR65A+60/1500R | pokaż warianty |
| THK | HCR | 65 | HCR65A+30/3000R | pokaż warianty |
| THK | HCR | 65 | HCR65A+45/2000R | pokaż warianty |
| THK | HCR | 65 | HCR65A+45/2500R | pokaż warianty |
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Siła utrzymująca | 1350 [N] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 6.5 [bar] |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Tak |
| Siła trzymania Połączenie PLUS | 2000 [N] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 4 [bar] |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,02 [mm] |
| Czas otwierania | 0.055 [s] |
| Czas zamykania | 0.035 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Klasa pomieszczenia czystego zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 2.8 [kg] |
| Funkcja | zaciskanie |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Kierunek montażu | od góry |
| Pojemność cylindra na cykl | 18 [cm³] |
| maks. długość mocowania | 82 |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi - Szczęki zaciskowe
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej