TPS200

Model wycofany z produkcji
Informacja o poprzednim modelu
Ten produkt należy do naszych poprzednich modeli i nadal jest dostępny tutaj, aby zapewnić Państwu informacje techniczne i wsparcie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego poprzedniego modelu, prosimy skorzystać z formularza kontaktowego – chętnie pomożemy! W przypadku pytań dotyczących produktów prosimy skorzystać z linku powyżej, aby przejść do ulepszonego modelu następcy.

Element zaciskowy
Seria TPS

Dane osobowe
Wiadomość
Obsługapneumatyczna
Ciśnienie robocze5.5 ... 6.5 [bar]
Moment utrzymujący500 [Nm]
StanNC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe
Wartość B10d5000000
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
DopuszczeniaCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Masa10 [kg]
Wielkość wałka200 [mm]
Funkcjazaciskanie
Kierunek montażuod przodu
  1. Tarcza mocująca
    Do mocowania na wałku
  2. Segmenty zaciskowe
    Mocuje tarczę zaciskową wewnątrz elementu.
  3. Obudowa
  4. Tłok pneumatyczny
    Tłok pierścieniowy porusza segmenty zaciskowe w kierunku wzdłużnym.
  5. Akumulator energii sprężystości
    Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej