UBPS3010BS1

Element zaciskowy
Seria UBPS
- Szeroki asortyment
do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzięki akumulatorowi energii sprężystości - Wysoka trwałość
5 mln cykli zaciskania statycznego - Wyższa siła utrzymująca
dzięki sterowaniu powietrzem z przyłącza PLUS - Element zabezpieczający
pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii
Wyposażenie/opcje
Przyłącze PLUS
Pasujące kombinacje szyna/wózek
| Producent szyn | Typ szyny | Rozmiar szyny | Typ wózka | |
|---|---|---|---|---|
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MX | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | pokaż warianty |
| IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | pokaż warianty |
Dane techniczne
| Obsługa | pneumatyczna |
| Siła utrzymująca | 2500 [N] |
| Ciśnienie robocze | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Przyłącze PLUS, możliwe | Tak |
| Siła trzymania Połączenie PLUS | 3300 [N] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Wartość B10d | 5000000 |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,02 [mm] |
| Czas otwierania | 0.12 [s] |
| Czas zamykania | 0.03 [s] |
| Temperatura robocza | -10 ... +70 [°C] |
| Dopuszczenia | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Masa | 1.7 [kg] |
| Funkcja | zaciskanie i hamowanie |
| Stan | NC (Normally Closed) Zamykanie bezciśnieniowe |
| Kierunek montażu | od przodu |
| Pojemność cylindra na cykl | 33 [cm³] |
| maks. długość mocowania | 109 |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadnica szynowa profilowa
Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych - Mechanizm klinowy
przeniesienie sił między tłokiem a szczękami zaciskowymi i hamującymi - Szczęki zaciskowe i hamujące
dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej profilowej - Obudowa
- Tłok pneumatyczny
tłok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdłużnym - Akumulator energii sprężystości
Do bezciśnieniowego zamykania jednostki zaciskowej - Zgarniacz
Można zamówić dodatkowo - Wbudowany zawór (opcjonalnie)
czas zamykania krótszy nawet o 60% niezależnie od długości przewodu