Załadunek/rozładunek maszyn w czystym środowisku

new

  • Kompaktowa konstrukcja i czysta integracja zapewniają wydajny załadunek i rozładunek surowców i przedmiotów obrabianych w obszarze maszyny.
Dane techniczne
Liczba półek dla MATCH4
Zdalna konserwacjaEWON Cosy+ WiFi
Pneumatyka z bezpiecznym zaworem odcinającymTak
Położenie skanera bezpieczeństwa (podstawy) po stronie operatoraLewy tylny
Położenie skanera bezpieczeństwa (przedłużenie) po stronie operatoraPrzód po prawej stronie
Kontroler robotaABB-OMNICORE-C30
Producent robotówABB
Zasięg1520 [mm]
Pozycja robota po stronie operatoraCentrum
Nośność10 [kg]
Typ robotaCRB 15000-10/1.52
Moduł interfejsu IO-LinkChwytak
Rozdzielacz pasywny modułu interfejsu8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych
Moduł interfejsu pneumatycznego 2x zawór 5/3-drogowy, 2x podciśnienie
Skaner bezpieczeństwa2 x SICK
Sterowanie SPSBeckhoff
Kontrola wizualizacjiZimmer HMI