IRB 1100-4/0.58

  • Niezawodne ograniczenie mocy i siły dzięki zintegrowanym czujnikom momentu obrotowego
  • Bezpieczna konstrukcja robota, zaokrąglona geometria, brak miejsc grożących przygnieceniem
  • Certyfikat bezpieczeństwa, kategoria 3, PL d
  • Lepsza interakcja z interfejsem po stronie ramienia
  • Działa na energooszczędnym sterowniku OmniCore
  • Prowadzenie za rękę (podczas nauczania)
Producent robotówABB
Seria robotówIRB 1100
Sterownik robotaOmniCore C30
Nośność4 [kg]
Zasięg580 [mm]
Bezpieczeństwo funkcjonalneCertyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą EN ISO 10218-1:2011
Dokładność pozycjonowania +/-0,01 [mm]
Footprint 1ISO 9409-1-31.5-4-M5