GoFa 10

Roboty
Seria ABB GoFa
- Niezawodne ograniczenie mocy i siły dzięki zintegrowanym czujnikom momentu obrotowego
- Bezpieczna konstrukcja robota, zaokrąglona geometria, brak miejsc grożących przygnieceniem
- Certyfikat bezpieczeństwa, kategoria 3, PL d
- Lepsza interakcja z interfejsem po stronie ramienia
- Działa na energooszczędnym sterowniku OmniCore
- Prowadzenie za rękę (podczas nauczania)
Wyposażenie/opcje
IP67
Dokładność 0,02 mm
Maks. TCP do 2,0 m/s
Możliwość wykorzystania umiejętności cobota
Poziom wydajności d
Zasięg do 1520 mm
Możliwe pomieszczenie czyste (klasa 4)
Dane techniczne
| Producent robotów | ABB |
| Seria robotów | CRB 15000 GoFa |
| Sterownik robota | OmniCore C30 |
| Nośność | 10 [kg] |
| Zasięg | 1520 [mm] |
| Zasięg kołnierza | 1620 [mm] |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne | Poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL d kategorii 3 (zgodnie z EN ISO 13849) |
| Prędkość TCP maks. | 2 [m/s] |
| Dokładność pozycjonowania +/- | 0,02 [mm] |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-50-4-M6 |