Odniesienie do komponentu
Montaż tarczy
Zmieniarka narzędzi | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Szkło

Zmieniacz narzędzia
Seria WWR

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg
1. Werkzeugwechsler

- Kołnierz robota z rozstawem otworów wg EN ISO 9409-1
- Do operowania ciężarami do 300 kg
Task & Solution
Automatyczny montaż tarcz do kabin kolejek linowych
Wbudowane standardowe komponenty
Werkzeugwechsler
Serie WWR